Bouton d'arrêt d'urgence minibox, avec bouton poussoir, autosurveillé (81150) (Numéros de référence)

Bouton d'arrêt d'urgence minibox, avec bouton poussoir, autosurveillé (81150)
· Conception robuste

· Indice de protection élevé

· Indication de la position grâce au marquage de couleur

· Autosurveillé

· Montage rapide sur les profilés en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

81150-22-214200

Référence pièce
81150-22-214200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

177.95 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement M12 8 pôles, codé A Finition 1 Minibox Matière du corps de base plastique
Désignation Bouton d'arrêt d'urgence Indice de protection IP65 Nombre de contacts normalement fermés 2
Autosurveillé oui Détrompeur oui Affichage de la position de commutation oui
Collerette de protection anti-blocage non Éclairable non Déverrouillage rotation à droite/gauche
Temps de rebondissement(ms) <10 Ø montage 22.3 Nombre de contacts normalement ouverts 1
Classe de protection isolation de protection II Tension de contrôle Connecteur M12(kV) 1.5 Finition 2 avec bouton poussoir
Tension de service(V) 1-36 Courant de service(mA) 1-250 Nombre de contacts normalement ouverts (touche) 1
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.1627

Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt d'urgence minibox, avec bouton poussoir, autosurveillé (81150), le numéro d'article est le suivant: 81150-22-214200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 81150-22-214200.

Assistance technique