Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22.3 mm avec blocs de contact, forme B (81150) (Numéros de référence)

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22.3 mm avec blocs de contact, forme B (81150)
· Conception robuste

· Indice de protection élevé

· Indication de la position grâce au marquage de couleur

· Autosurveillé

· Contacteur inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

81150-08-213210

Référence pièce
81150-08-213210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.76 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement borne à ressort Finition 1 version à encastrer Matière du corps de base plastique
Désignation Bouton d'arrêt d'urgence Indice de protection IP65/IP67 Nombre de contacts normalement fermés 2
Autosurveillé oui Détrompeur oui Affichage de la position de commutation oui
Collerette de protection anti-blocage oui Éclairable non Déverrouillage rotation à droite/gauche
Résistivité de contact(m Ohm) <100 Temps de rebondissement(ms) <10 Couple de serrage Écrou de montage(Nm) 2.5
Ø montage 22.3 Nombre de contacts normalement ouverts 1 Section de raccordement max.(mm²) 0.75-2.5
Forme B Type de forme avec collerette de protection anti-blocage Longueur de dénudage(mm) 8-10
Courant de contact min.(mA) 5 Tension de contact min.(V) 24 Classe de protection isolation de protection II
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0300

Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22.3 mm avec blocs de contact, forme B (81150), le numéro d'article est le suivant: 81150-08-213210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 81150-08-213210.

Assistance technique