Tournevis de perçage KPD-003 (Numéros de référence)

Tournevis de perçage KPD-003
  • Remise sur volume
A piercing square-shafted driver with a plastic grip.
[Features]
· Phillips shaft length: 150 mm, total length: 260 mm.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KPD-003

Référence pièce
KPD-003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.97 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 3 Shaft length L (mm) 153
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré Magnet Disponible
Shaft through Disponible Bolster N/A Grip Type Résine
Overall Length L(mm) 260 Shaft width across flats(mm) 8 Grip Width D(mm) 29.5
Weight(g) 190

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de perçage KPD-003, le numéro d'article est le suivant: KPD-003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPD-003.

Assistance technique