Tournevis tronqué très petite taille SSD-M2 (Numéros de référence)

Tournevis tronqué très petite taille SSD-M2
  • Remise sur volume
Ultra mini flathead stubby screwdriver with an overall length of 70 mm.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
[Applications]
· Ideal for automobile interiors, and maintenance of motorcycles, bicycles, and machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSD-M2

Référence pièce
SSD-M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.59 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 7.2 Shaft length L (mm) 14
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré Magnet Disponible
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 30 Shaft width across flats(mm) 6
Grip Width D(mm) 30 Weight(g) 15

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué très petite taille SSD-M2, le numéro d'article est le suivant: SSD-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSD-M2.

Assistance technique