Champignon Unilon (Numéros de référence)

Champignon Unilon
  • Remise sur volume
Prevents overcutting of the workpiece and fits better to rounded surfaces.

[Features]
· Fits snugly due to the mushroom shape.
· Heat dissipation effects are achieved by making an overlapping layer of Unilon non-woven fabric of the same size.
· Further, since the Unilon fibers are compressed closer to the head, the strength is higher than the lower part.
· Tangled Unilon fibers act as a cushion, preventing over-grinding of the materials being abraded.
· Fits better to rounded surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
KU50-7
KU50-10
KU50-11
KU50-13
KU70-7
KU70-10
KU70-11
KU70-13
KU90-7
KU90-10
KU90-11
KU90-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Texture Packaging Quantity
(Book)
Maximum Engine Speed
(min-1)

15.75 €

10 Disponible 8 jours 5030150coarse105000

15.98 €

10 Disponible 5 jours 5030240Second cut105000

15.98 €

10 Disponible 5 jours 5030320Fine105000

15.75 €

10 Disponible 8 jours 5030600For finishing105000

19.00 €

5 Disponible 6 jours 7040150coarse54000

19.00 €

5 Disponible 8 jours 7040240Second cut54000

19.00 €

5 Disponible 8 jours 7040320Fine54000

19.00 €

5 Disponible 9 jours 7040600For finishing54000

27.16 €

5 Disponible 8 jours 9050150coarse53000

27.16 €

5 Disponible 5 jours 9050240Second cut53000

27.16 €

5 Disponible 6 jours 9050320Fine53000

27.16 €

5 Disponible 8 jours 9050600For finishing53000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Shaft Diameter(mm) 6

Assistance technique