Tournevis SUS, SMD-075

Tournevis SUS, SMD-075
  • Remise sur volume
An all-stainless steel flathead screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, plumbing work, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMD-075

Référence pièce
SMD-075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.87 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acier inoxydable
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 174 Grip Width D(mm) 23
Weight(g) 70

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis SUS, SMD-075, le numéro d'article est le suivant: SMD-075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMD-075.

Assistance technique