Unilon violet souple, 100x16 (15) (Numéros de référence)

Unilon violet souple, 100x16 (15)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Unilon violet souple, 100x16 (15)
  • Unilon violet souple, 100x16 (15)
  • Remise sur volume
Long service life type Unilon Black.

[Features]
· Compared with Unilon Black, it features a longer service life and is economical.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· Attractive finished surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NPS-100

Référence pièce
NPS-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.98 €

5 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé work material Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Matériau en pierre Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicable Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Assistance technique