Jeu de clés hexagonales W-91 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-91

Référence pièce
W-91
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.58 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 1.5 / 1.27
Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 60 / 58 / 65 / 56 / 46 / 52 / 47
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12 / 14 / 17 / 20 / 13 Contenu de l'ensemble(Livre) 7 Boulon à tête hexagonale M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M4
Goujons hexagonaux M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M6、1/4" Contenu de l'ensemble 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、3、1/8" Poids(g) 23

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales W-91, le numéro d'article est le suivant: W-91.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-91.

Assistance technique