Tournevis de perçage KMD-100

Tournevis de perçage KMD-100
  • Remise sur volume
Square shaft through screwdriver.
[Features]
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· Plastic grip.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KMD-100

Référence pièce
KMD-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.25 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 102
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré Magnet Disponible
Shaft through Disponible Bolster N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 195 Shaft width across flats(mm) 6
Grip Width D(mm) 24.0 Weight(g) 100

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de perçage KMD-100, le numéro d'article est le suivant: KMD-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMD-100.

Assistance technique