Pince P-57 (Numéros de référence)

Pince P-57

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Practical type pliers boasting excellent cutting force and durability.
[Features]
· Smooth to touch elastomer grip is used for the handle.
· Recommended product for the Electrical Worker Proficiency Test.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-57-175
P-57-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Weight
(g)

43.06 €

1 Disponible 6 jours 101953.51.6 x 3 core270

48.83 €

1 Disponible 7 jours 1022042.0 × 3 core370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without spring N/A
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 5.5 Main body: option Main Body Supplementary explanation Type 1/2 Electrical Worker Proficiency Test recommended product. Practical type boasting excellent cutting force and durability.

Assistance technique