Ciseaux de précision N-55 (Numéros de référence)

Ciseaux de précision N-55

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Nipper with a high-precision finish achieved via a combination of high-durability material and precision machining.
[Features]
· HOZAN's precision series made of alloy steel molded in precision grinding with toughness and hardness used for cutting tools.
· Enables safe precision wiring work without short circuit, discharge or scratches to parts.
· The machined handle portion has been thinned down to 1.7 mm, opens and closes smoothly, and features improved durability.
· Provides high toughness to the inner material hidden by the grip with an electrostatic discharge (ESD) specification.
· The precision set pin provides a box joint structure with fewer backlashes and smooth sliding part.
· Produces a full flush cut with only a single line, without burrs on the cut cross section.
[Applications]
· Optimal for work in narrow places with its fine blade size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-55

Référence pièce
N-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.93 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 105
With or without spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9
Main body: option Main Body Weight(g) 40 Supplementary explanation Precision manufactured at a tolerance of 1/100 mm with excellent materials and techniques. Full-flush cut with a generally flat cutting surface. The handle uses a plate spring for automatic opening, to resist fatigue.

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux de précision N-55, le numéro d'article est le suivant: N-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-55.

Assistance technique