Douille hexagonale SUS, S4H (Numéros de référence)

Douille hexagonale SUS, S4H
  • Remise sur volume
Stainless steel hexagon socket featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 12.7 mm drive.
· Adopts precipitation hardened stainless steel material that emphasize strength and is rust resistant.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants.
· For waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S4H-03
S4H-04
S4H-05
S4H-06
S4H-08
S4H-10
S4H-12
S4H-14
S4H-17
S4H-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

67.58 €

1 Disponible 9 jours 349225.0

67.58 €

1 Disponible 9 jours 452226

67.71 €

1 Disponible 5 jours 555227.0

75.85 €

1 Disponible 5 jours 657229.0

75.94 €

1 Disponible 5 jours 8592211.0

76.91 €

1 Disponible 9 jours 10652213.0

81.36 €

1 Disponible 9 jours 12682415

85.59 €

1 Disponible 9 jours 14692417.0

96.30 €

1 Disponible 9 jours 17742621.0

112.95 €

1 Disponible 9 jours 19782625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique