Rallonge à impact NE80 (Numéros de référence)

Rallonge à impact NE80
  • Remise sur volume
An extension bar used to link wrenches and sockets when working in deep and narrow places.
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembling and maintenance of large industrial machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE80-150
NE80-200
NE80-250
NE80-300
NE80-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

80.14 €

1 Disponible 9 jours 150

92.14 €

1 Disponible 9 jours 200

107.59 €

1 Disponible 9 jours 250

108.76 €

1 Disponible 9 jours 300

125.42 €

1 Disponible 9 jours 400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 48

Assistance technique