Joint universel pour impact NJ60 (Numéros de référence)

Joint universel pour impact NJ60
  • Remise sur volume
An impact universal joint that allows diagonal work at an angle.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
· Impact wrench attachment 19.0 mm drive.
[Applications]
· For assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJ60

Référence pièce
NJ60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.56 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Joint universel pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Overall length (L dimension)(mm) 108 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 44

Vous vous trouvez sur la page de Joint universel pour impact NJ60, le numéro d'article est le suivant: NJ60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ60.

Assistance technique