Rallonge oscillante EX21 (Numéros de référence)

Rallonge oscillante EX21
  • Remise sur volume
A swiveling extension bar used to extend a socket when the handle is difficult to operate.
[Features]
· Convenient when working in deep and narrow places.
· Convex drive has been spherically machined, allowing it to be used even when tilted by 10°.
· Various extension sizes are required for work in deep and narrow areas.
· Three types are available, from 28 to 75 mm in total length.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX21-028
EX21-050
EX21-075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

10.99 €

1 Disponible 9 jours 28

12.95 €

1 Disponible 9 jours 50

14.80 €

1 Disponible 9 jours 75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 6.35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 12.5

Assistance technique