Foret AG-ESS AGESS (Numéros de référence)

Foret AG-ESS AGESS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AGESS
  • Foret AG-ESS AGESS
  • Remise sur volume
Coated high-speed drill that realizes high speeds and high feed rates approaching that of carbide drills.
[Features]
· New AG coating with excellent heat resistance and abrasion resistance is the best match for next generation high alloy high-speed steel.
· 50C type capable of high-speed machining at a cutting speed of 60 m/min.
· The next generation of high alloy steel HSS achieves both anti-chipping performance and friction resistance performance.
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum.
[Applications]
· Convenient for lathes where stable machining of carbide is difficult and low-rigidity processing machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGESS1.0
AGESS1.1
AGESS1.2
AGESS1.3
AGESS1.4
AGESS1.5
AGESS1.6
AGESS1.7
AGESS1.8
AGESS1.9
AGESS2.0
AGESS2.1
AGESS2.2
AGESS2.3
AGESS2.4
AGESS2.5
AGESS2.6
AGESS2.7
AGESS2.8
AGESS2.9
AGESS3.0
AGESS3.1
AGESS3.2
AGESS3.4
AGESS3.5
AGESS3.6
AGESS3.7
AGESS3.8
AGESS3.9
AGESS4.0
AGESS4.1
AGESS4.2
AGESS4.3
AGESS4.4
AGESS4.5
AGESS4.6
AGESS4.7
AGESS4.8
AGESS4.9
AGESS5.0
AGESS5.1
AGESS5.2
AGESS5.3
AGESS5.4
AGESS5.5
AGESS5.6
AGESS5.7
AGESS5.8
AGESS5.9
AGESS6.0
AGESS6.1
AGESS6.2
AGESS6.3
AGESS6.4
AGESS6.5
AGESS6.6
AGESS6.8
AGESS6.9
AGESS7.0
AGESS7.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

15.27 €

1 6 jours 1640Tige de fraise6.53

13.90 €

1 6 jours 1.1740Tige de fraise7.53

22.77 €

1 6 jours 1.2840Tige de fraise8.53

13.90 €

1 10 jours 1.3840Tige de fraise8.53

13.90 €

1 6 jours 1.4940Tige de fraise9.53

13.90 €

1 6 jours 1.5940Tige de fraise9.53

12.53 €

1 6 jours 1.61044Tige de fraise113

12.53 €

1 6 jours 1.71044Tige de fraise113

12.53 €

1 6 jours 1.81144Tige de fraise123

12.53 €

1 8 jours 1.91144Tige de fraise123

12.53 €

1 8 jours 21244Tige de fraise13.53

23.79 €

1 6 jours 2.11244Tige de fraise13.53

14.91 €

1 6 jours 2.21344Tige de fraise14.53

14.91 €

1 6 jours 2.31344Tige de fraise14.53

14.91 €

1 6 jours 2.41448Tige de fraise15.53

14.91 €

1 6 jours 2.51448Tige de fraise15.53

14.91 €

1 6 jours 2.61448Tige de fraise15.53

14.91 €

1 6 jours 2.71648Tige de fraise17.53

14.91 €

1 6 jours 2.81648Tige de fraise17.53

14.91 €

1 6 jours 2.91648Tige de fraise17.53

22.70 €

1 9 jours 31648Tige droite203

26.75 €

1 6 jours 3.11854Tige de fraise19.54

17.88 €

1 8 jours 3.21854Tige de fraise19.54

17.88 €

1 6 jours 3.42054Tige de fraise21.54

17.88 €

1 6 jours 3.52054Tige de fraise21.54

19.23 €

1 6 jours 3.62054Tige de fraise21.54

28.12 €

1 6 jours 3.72054Tige de fraise21.54

28.12 €

1 6 jours 3.82254Tige de fraise23.54

28.12 €

1 6 jours 3.92254Tige de fraise23.54

19.23 €

1 6 jours 42254Tige droite244

30.75 €

1 6 jours 4.12266Tige de fraise256

22.02 €

1 6 jours 4.22266Tige de fraise256

20.43 €

1 8 jours 4.32468Tige de fraise276

22.04 €

1 6 jours 4.42468Tige de fraise276

22.04 €

1 6 jours 4.52468Tige de fraise276

33.49 €

1 6 jours 4.62468Tige de fraise276

24.77 €

1 6 jours 4.72468Tige de fraise276

24.79 €

1 6 jours 4.82670Tige de fraise296

24.79 €

1 6 jours 4.92670Tige de fraise296

23.00 €

1 8 jours 52670Tige de fraise296

27.44 €

1 8 jours 5.12670Tige de fraise296

29.57 €

1 6 jours 5.22670Tige de fraise296

29.57 €

1 6 jours 5.32670Tige de fraise296

29.58 €

1 6 jours 5.42872Tige de fraise316

29.58 €

1 6 jours 5.52872Tige de fraise316

31.73 €

1 6 jours 5.62872Tige de fraise316

31.73 €

1 6 jours 5.72872Tige de fraise316

31.73 €

1 6 jours 5.82872Tige de fraise316

31.73 €

1 6 jours 5.92872Tige de fraise316

40.45 €

1 6 jours 62872Tige droite346

41.94 €

1 6 jours 6.13175Tige de fraise348

41.94 €

1 6 jours 6.23175Tige de fraise348

33.46 €

1 6 jours 6.33175Tige de fraise348

33.46 €

1 6 jours 6.43175Tige de fraise348

33.46 €

1 6 jours 6.53175Tige de fraise348

34.83 €

1 6 jours 6.63175Tige de fraise348

32.34 €

1 8 jours 6.83478Tige de fraise378

34.84 €

1 6 jours 6.93478Tige de fraise378

32.34 €

1 10 jours 73478Tige de fraise378

45.00 €

1 8 jours 7.13478Tige de fraise378

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AG (AlCr-Based) Coating

Assistance technique