Mini-fraise carrée en carbure avec 2 cannelures 2MNE (Numéros de référence)

Mini-fraise carrée en carbure avec 2 cannelures 2MNE
  • Remise sur volume
Carbide solid type small diameter end mill. Suitable for grooving precision molds and precision components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2MNE0.1
2MNE0.2
2MNE0.3
2MNE0.4
2MNE0.5
2MNE0.6
2MNE0.7
2MNE0.8
2MNE0.9
2MNE0.15
2MNE0.25
2MNE0.35
2MNE0.45
2MNE0.55
2MNE0.65
2MNE0.75
2MNE0.85
2MNE0.95
2MNE1
2MNE1.1
2MNE1.2
2MNE1.3
2MNE1.4
2MNE1.5
2MNE1.6
2MNE1.7
2MNE1.8
2MNE1.9
2MNE2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

145.72 €

1 Disponible 6 jours 0.10.230.1

104.67 €

1 Disponible 6 jours 0.20.430.2

72.86 €

1 Disponible 6 jours 0.3130.3

72.86 €

1 Disponible 6 jours 0.4130.4

67.71 €

1 Disponible 6 jours 0.5130.5

67.71 €

1 Disponible 6 jours 0.6230.6

63.83 €

1 Disponible 6 jours 0.7230.7

63.83 €

1 Disponible 6 jours 0.82.530.8

60.86 €

1 Disponible 6 jours 0.92.530.9

125.19 €

1 Disponible 6 jours 0.150.330.15

93.60 €

1 Disponible 6 jours 0.250.530.25

79.80 €

1 Disponible 6 jours 0.35130.35

79.80 €

1 Disponible 6 jours 0.45130.45

74.90 €

1 Disponible 6 jours 0.55130.55

74.90 €

1 Disponible 6 jours 0.65230.65

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.75230.75

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.852.530.85

66.79 €

1 Disponible 6 jours 0.952.530.95

56.66 €

1 Disponible 6 jours 1341

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.1341.1

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.2341.2

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.3341.3

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.4341.4

56.66 €

1 Disponible 6 jours 1.5541.5

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.6541.6

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.7541.7

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.8541.8

62.01 €

1 Disponible 6 jours 1.9541.9

56.66 €

1 Disponible 6 jours 2642

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Overall Length (L)(mm) 40 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive

Assistance technique