Fraises en bout / GSX / Rayon / 2,5D / GSXVL4T-R-2,5D (Numéros de référence)

Fraises en bout / GSX / Rayon / 2,5D / GSXVL4T-R-2,5D
The variable split, variable lead, and sharp cutting edge suppress chatter and make it suitable for heat-resistant alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVL4060T-R03-2.5D
GSXVL4060T-R05-2.5D
GSXVL4060T-R10-2.5D
GSXVL4080T-R03-2.5D
GSXVL4080T-R05-2.5D
GSXVL4080T-R10-2.5D
GSXVL4100T-R03-2.5D
GSXVL4100T-R05-2.5D
GSXVL4100T-R10-2.5D
GSXVL4100T-R20-2.5D
GSXVL4120T-R05-2.5D
GSXVL4120T-R10-2.5D
GSXVL4120T-R20-2.5D
GSXVL4120T-R30-2.5D
GSXVL4160T-R10-2.5D
GSXVL4160T-R20-2.5D
GSXVL4160T-R30-2.5D
GSXVL4200T-R10-2.5D
GSXVL4200T-R20-2.5D
GSXVL4200T-R30-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

107.52 €

1 6 jours 60.3155060.36

107.52 €

1 6 jours 60.5155060.56

107.52 €

1 6 jours 611550616

126.58 €

1 6 jours 80.3206080.38

126.58 €

1 6 jours 80.5206080.58

126.58 €

1 6 jours 812060818

114.43 €

1 6 jours 100.32570100.310

114.43 €

1 6 jours 100.52570100.510

114.43 €

1 6 jours 101257010110

114.43 €

1 6 jours 102257010210

138.05 €

1 6 jours 120.52570100.512

138.05 €

1 6 jours 121307512112

138.05 €

1 6 jours 122307512212

138.05 €

1 6 jours 123307512312

266.59 €

1 6 jours 161409016116

259.48 €

1 6 jours 162409016216

266.59 €

1 6 jours 163409016316

381.02 €

1 6 jours 2015010020120

381.02 €

1 6 jours 2025010020220

381.02 €

1 6 jours 2035010020320

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
R Precision(μm) 0~-0.030

Assistance technique