Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4GEOLS8R1
Référence pièce
|
---|
4GEOLS8R1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter D1 | O.D. Dc (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1 | 12 | 80 | 8 | 34 | -0.025~-0.047 | 1 | 7.7 | 8 | 34 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon X's Geo 4GEOLS-R, le numéro d'article est le suivant: 4GEOLS8R1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4GEOLS8R1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Corner Radius r(mm)
Neck diameter D1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4GEOLS10R1.5 |
4GEOLS11R0.5 |
4GEOLS11R1 |
4GEOLS11R1.5 |
4GEOLS9R0.5 |
4GEOLS9R1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter D1 | O.D. Dc (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 9.7 | 10 | 42 | |
239.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 0.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 0.5 | - | 11 | - | |
239.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 1 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 11 | - | |
239.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 1.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 11 | - | |
157.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 0.5 | 13.5 | 90 | 8 | - | -0.025~-0.047 | 0.5 | - | 9 | - | |
157.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 1 | 13.5 | 90 | 8 | - | -0.025~-0.047 | 1 | - | 9 | - |