Wow, si facile (Numéros de référence)

Wow, si facile

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Wow, si facile
  • Wow, si facile
  • Remise sur volume
[Features]
· This the one-touch W screw type.
· Provides stable grinding power.
· Highly safe.
· Produces extremely low levels of noise and vibration during use.
· The beautiful ground surface improves the product.
· One-touch attachment and detachment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KT100Z6

Référence pièce
KT100Z6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.40 €

10 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier inoxydable Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Particle Size(#) 100 abrasive grain Zirconia (Z)
Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000 Disc mounting part Screw Type One-Touch

Assistance technique