Fraise GS type à logements GSSLT (Numéros de référence)

Fraise GS type à logements GSSLT
  • Remise sur volume
Capable of continuous high-efficiency machining from drilling to grooving. Optimal for thin plates and small machines with low clamping force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSSLT3030SF
GSSLT3040SF
GSSLT3050SF
GSSLT3060SF
GSSLT3080SF
GSSLT3100SF
GSSLT3120SF
GSSLT3160SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

52.88 €

1 10 jours 386503

69.33 €

1 Disponible 6 jours 4116504

74.45 €

1 Disponible 6 jours 5136605

63.82 €

1 10 jours 6136606

83.40 €

1 10 jours 8198808

117.02 €

1 Disponible 6 jours 1022109010

120.44 €

1 Disponible 6 jours 1226129012

254.15 €

1 Disponible 6 jours 16321611516

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique