Fraise d'ébauche SG-FAX, pas large, type moyen SGLREM (Numéros de référence)

Fraise d'ébauche SG-FAX, pas large, type moyen SGLREM
Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a large pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGLREM6
SGLREM8
SGLREM10
SGLREM12
SGLREM14
SGLREM15
SGLREM16
SGLREM18
SGLREM20
SGLREM22
SGLREM24
SGLREM25
SGLREM28
SGLREM30
SGLREM32
SGLREM35
SGLREM40
SGLREM45
SGLREM50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

126.44 €

1 6 jours 6163680

150.47 €

1 6 jours 8253890

117.47 €

1 6 jours 1032310100

145.76 €

1 6 jours 1240412110

172.12 €

1 6 jours 1440412110

180.81 €

1 6 jours 1540416125

187.58 €

1 6 jours 1648416125

212.45 €

1 6 jours 1848416125

261.61 €

1 6 jours 2056420140

321.12 €

1 6 jours 2256420140

363.12 €

1 6 jours 2467420160

369.46 €

1 6 jours 2567425160

462.12 €

1 6 jours 2867425160

563.82 €

1 6 jours 3067425160

678.31 €

1 6 jours 3280532180

781.51 €

1 6 jours 3580532180

1,039.08 €

1 6 jours 4095532200

1,192.78 €

1 6 jours 4595642200

1,534.28 €

1 6 jours 50122642220

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Alliage HSS
Machining Application Latéral Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique