Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4RSE4 |
4RSE5 |
4RSE6 |
4RSE7 |
4RSE8 |
4RSE9 |
4RSE10 |
4RSE13 |
4RSE14 |
4RSE17 |
4RSE18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.57 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
36.57 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
36.57 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
39.81 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 8 | 60 | ||
39.81 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
46.05 € | 1 | 6 jours | 9 | 25 | 10 | 70 | ||
46.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
72.80 € | 1 | 6 jours | 13 | 35 | 12 | 85 | ||
72.80 € | 1 | 6 jours | 14 | 35 | 12 | 85 | ||
104.17 € | 1 | 6 jours | 17 | 40 | 16 | 95 | ||
104.17 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 16 | 95 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles