Foret Aqua EX type plat AQDEXZ (Numéros de référence)

Foret Aqua EX type plat AQDEXZ
180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· Can support a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXZ0050
AQDEXZ0060
AQDEXZ0070
AQDEXZ0080
AQDEXZ0090
AQDEXZ0100
AQDEXZ0101
AQDEXZ0102
AQDEXZ0103
AQDEXZ0104
AQDEXZ0105
AQDEXZ0106
AQDEXZ0107
AQDEXZ0108
AQDEXZ0109
AQDEXZ0111
AQDEXZ0112
AQDEXZ0113
AQDEXZ0114
AQDEXZ0115
AQDEXZ0116
AQDEXZ0117
AQDEXZ0118
AQDEXZ0119
AQDEXZ0120
AQDEXZ0121
AQDEXZ0122
AQDEXZ0125
AQDEXZ0130
AQDEXZ0132
AQDEXZ0135
AQDEXZ0140
AQDEXZ0142
AQDEXZ0145
AQDEXZ0150
AQDEXZ0152
AQDEXZ0155
AQDEXZ0156
AQDEXZ0157
AQDEXZ0160
AQDEXZ0162
AQDEXZ0165
AQDEXZ0170
AQDEXZ0172
AQDEXZ0175
AQDEXZ0180
AQDEXZ0182
AQDEXZ0185
AQDEXZ0192
AQDEXZ0195
AQDEXZ0197
AQDEXZ0200
AQDEXZ0201
AQDEXZ0202
AQDEXZ0203
AQDEXZ0204
AQDEXZ0205
AQDEXZ0208
AQDEXZ0209
AQDEXZ0210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

102.10 €

1 6 jours 0.51.6547Tige de fraise2.033

94.88 €

1 6 jours 0.61.9847Tige de fraise2.323

94.88 €

1 6 jours 0.72.3147Tige de fraise2.713

94.88 €

1 6 jours 0.82.6447Tige de fraise2.993

103.77 €

1 6 jours 0.92.9747Tige de fraise3.283

88.05 €

1 6 jours 13.347Tige de fraise3.63

136.60 €

1 6 jours 1.013.547Tige de fraise3.63

136.60 €

1 6 jours 1.023.547Tige de fraise3.73

136.60 €

1 6 jours 1.033.547Tige de fraise3.73

136.60 €

1 6 jours 1.043.547Tige de fraise3.73

145.50 €

1 6 jours 1.053.547Tige de fraise3.83

136.60 €

1 6 jours 1.063.647Tige de fraise3.83

136.60 €

1 6 jours 1.073.647Tige de fraise3.83

136.60 €

1 6 jours 1.083.647Tige de fraise3.93

136.60 €

1 6 jours 1.093.647Tige de fraise3.93

136.60 €

1 6 jours 1.113.747Tige de fraise3.93

136.60 €

1 6 jours 1.123.747Tige de fraise3.93

136.60 €

1 6 jours 1.133.747Tige de fraise43

136.60 €

1 6 jours 1.143.747Tige de fraise43

145.50 €

1 6 jours 1.153.747Tige de fraise43

136.60 €

1 6 jours 1.163.947Tige de fraise43

136.60 €

1 6 jours 1.173.947Tige de fraise43

136.60 €

1 6 jours 1.183.947Tige de fraise4.13

136.60 €

1 6 jours 1.193.947Tige de fraise4.13

88.02 €

1 6 jours 1.23.947Tige de fraise4.23

136.60 €

1 6 jours 1.214.147Tige de fraise4.23

136.60 €

1 6 jours 1.224.147Tige de fraise4.23

136.60 €

1 6 jours 1.254.147Tige de fraise4.43

88.02 €

1 6 jours 1.34.247Tige de fraise4.53

136.60 €

1 6 jours 1.324.447Tige de fraise4.53

145.50 €

1 6 jours 1.354.447Tige de fraise4.73

88.02 €

1 6 jours 1.44.647Tige de fraise4.93

145.50 €

1 10 jours 1.424.747Tige de fraise4.93

136.60 €

1 10 jours 1.454.747Tige de fraise53

88.02 €

1 10 jours 1.54.947Tige de fraise5.23

136.60 €

1 10 jours 1.525.147Tige de fraise5.23

136.60 €

1 6 jours 1.555.147Tige de fraise5.43

136.60 €

1 6 jours 1.565.247Tige de fraise5.53

136.60 €

1 6 jours 1.575.247Tige de fraise5.53

88.02 €

1 6 jours 1.65.247Tige de fraise5.53

145.50 €

1 6 jours 1.625.347Tige de fraise5.63

136.60 €

1 10 jours 1.655.347Tige de fraise5.63

88.02 €

1 6 jours 1.75.547Tige de fraise5.83

136.60 €

1 6 jours 1.725.747Tige de fraise5.93

145.50 €

1 6 jours 1.755.747Tige de fraise63

88.02 €

1 6 jours 1.85.847Tige de fraise6.13

145.50 €

1 10 jours 1.82647Tige de fraise6.13

136.60 €

1 6 jours 1.85647Tige de fraise6.33

136.60 €

1 6 jours 1.926.347Tige de fraise6.53

136.60 €

1 6 jours 1.956.347Tige de fraise6.63

136.60 €

1 6 jours 1.976.547Tige de fraise6.63

88.05 €

1 6 jours 2950Tige de fraise9.84

145.50 €

1 6 jours 2.011150Tige de fraise11.34

136.62 €

1 10 jours 2.021150Tige de fraise11.34

136.62 €

1 10 jours 2.031150Tige de fraise11.34

136.62 €

1 6 jours 2.041150Tige de fraise11.34

136.62 €

1 8 jours 2.051150Tige de fraise11.34

136.62 €

1 6 jours 2.081150Tige de fraise11.34

136.62 €

1 6 jours 2.091150Tige de fraise11.34

88.05 €

1 5 jours 2.11150Tige de fraise11.44

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 180
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique