GSX MILL, lame 4 cannelures, 2.5D type P GSX4P-2.5D (Numéros de référence)

GSX MILL, lame 4 cannelures, 2.5D type P GSX4P-2.5D

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • GSX MILL, lame 4 cannelures, 2.5D type P GSX4P-2.5D
  • GSX MILL, lame 4 cannelures, 2.5D type P GSX4P-2.5D
  • Remise sur volume
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing grooves and side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40100P-2.5D
GSX40150P-2.5D
GSX40200P-2.5D
GSX40250P-2.5D
GSX40300P-2.5D
GSX40350P-2.5D
GSX40400P-2.5D
GSX40450P-2.5D
GSX40500P-2.5D
GSX40550P-2.5D
GSX40600P-2.5D
GSX40700P-2.5D
GSX40800P-2.5D
GSX40900P-2.5D
GSX41000P-2.5D
GSX41200P-2.5D
GSX41400P-2.5D
GSX41500P-2.5D
GSX41600P-2.5D
GSX42000P-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

45.60 €

1 Disponible 6 jours 12.54401

45.60 €

1 Disponible 6 jours 1.53.84401.5

34.30 €

1 Disponible 6 jours 254402

34.30 €

1 Disponible 6 jours 2.56.34402.5

35.51 €

1 Disponible 6 jours 37.56453

70.76 €

1 Disponible 6 jours 3.58.86453.5

38.52 €

1 Disponible 6 jours 4106454

75.44 €

1 Disponible 6 jours 4.511.36504.5

42.06 €

1 Disponible 6 jours 512.56505

83.74 €

1 Disponible 6 jours 5.513.86505.5

45.69 €

1 Disponible 6 jours 6156506

107.17 €

1 Disponible 6 jours 717.58607

70.99 €

1 Disponible 6 jours 8208608

120.98 €

1 Disponible 6 jours 922.510709

94.12 €

1 Disponible 6 jours 1025107010

118.25 €

1 Disponible 6 jours 1230127512

179.09 €

1 Disponible 6 jours 1435169014

226.90 €

1 Disponible 6 jours 1537.5169015

269.63 €

1 Disponible 6 jours 1640169016

394.71 €

1 Disponible 6 jours 20502010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique