Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MA61003
Référence pièce
|
---|
MA61003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size | Adsorption Power (N) | Mounting hole for measuring device | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Arm Length (3) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Arm Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.37 € | 1 | 6 jours | Type large | 1300 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 326 | 242 | 50 | 120 | 55 | 71 | 5.10 | Tip Fine Tuning | Steel |
Loading...
Product Type | Colonne magnétique (type de bras) | Dovetail Groove Y/N | Disponible | Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Arm Type, le numéro d'article est le suivant: MA61003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MA61003.
Configurer
Propriétés de base
Type
Size
Adsorption Power(N)
Mounting hole for measuring device
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Arm Length (3)(mm)
Mass(kg)
Fine Adjustment Mechanism
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DG61003 |
NF2021 |
NF61003 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Size | Adsorption Power (N) | Mounting hole for measuring device | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Arm Length (3) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Arm Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.17 € | 1 | 6 jours | Type large | 800 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 71 | 1.35 | Tip Fine Tuning | Aluminum | ||
128.16 € | 1 | 6 jours | Petit | 320 | φ6、φ8 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 21.5 | 0.436 | None | Steel | ||
117.79 € | 1 | 6 jours | Petit | 320 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 71 | 0.52 | Tip Fine Tuning | Steel |