2 cannelures, type extra-court (fraise "Guts") WX-G-EDSS (Numéros de référence)

2 cannelures, type extra-court (fraise "Guts") WX-G-EDSS
  • Remise sur volume
Heavy duty type 2-flute end mill with reinforced bottom blade corner. Capable of heavy cutting thanks to its rigid short blade length. Enables reductions in lead time during mass production machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-G-EDSS-1
WX-G-EDSS-1.2
WX-G-EDSS-1.5
WX-G-EDSS-1.8
WX-G-EDSS-2
WX-G-EDSS-2.5
WX-G-EDSS-2.8
WX-G-EDSS-3
WX-G-EDSS-3.5
WX-G-EDSS-4
WX-G-EDSS-4.5
WX-G-EDSS-5
WX-G-EDSS-5.5
WX-G-EDSS-6
WX-G-EDSS-7
WX-G-EDSS-8
WX-G-EDSS-9
WX-G-EDSS-10
WX-G-EDSS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

35.20 €

1 Disponible 6 jours 11.54403019010

35.20 €

1 Disponible 6 jours 1.21.84403019012

35.20 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34403019015

35.20 €

1 Disponible 6 jours 1.82.74403019018

35.20 €

1 Disponible 6 jours 234403019020

35.20 €

1 Disponible 6 jours 2.53.74403019025

70.10 €

1 Disponible 6 jours 2.84.24403019028

44.30 €

1 Disponible 6 jours 34.56503019030

70.10 €

1 Disponible 6 jours 3.55.36503019035

46.20 €

1 Disponible 6 jours 466503019040

79.80 €

1 Disponible 6 jours 4.56.86503019045

49.70 €

1 Disponible 6 jours 57.56503019050

82.80 €

1 Disponible 6 jours 5.58.36503019055

51.90 €

1 Disponible 6 jours 696503019060

100.10 €

1 Disponible 6 jours 7118603019070

76.20 €

1 Disponible 6 jours 8128603019080

49.90 €

1 Disponible 6 jours 91410703019090

93.90 €

1 Disponible 6 jours 101510703019100

126.60 €

1 6 jours 121812753019120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique