2 cannelures, type long FX-MG-EDL (Numéros de référence)

2 cannelures, type long FX-MG-EDL
  • Remise sur volume
General purpose type 2-flute long blade end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MG-EDL-6.5
FX-MG-EDL-7
FX-MG-EDL-7.5
FX-MG-EDL-8.5
FX-MG-EDL-9
FX-MG-EDL-9.5
FX-MG-EDL-10.5
FX-MG-EDL-11
FX-MG-EDL-11.5
FX-MG-EDL-13
FX-MG-EDL-14
FX-MG-EDL-15
FX-MG-EDL-16
FX-MG-EDL-17
FX-MG-EDL-18
FX-MG-EDL-19
FX-MG-EDL-20
FX-MG-EDL-21
FX-MG-EDL-22
FX-MG-EDL-23
FX-MG-EDL-24
FX-MG-EDL-25
FX-MG-EDL-26
FX-MG-EDL-27
FX-MG-EDL-28
FX-MG-EDL-29
FX-MG-EDL-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

126.10 €

1 Disponible 6 jours 6.5248708522065

126.10 €

1 Disponible 6 jours 7248708522070

138.90 €

1 6 jours 7.5248708522075

174.00 €

1 6 jours 8.52810808522085

174.00 €

1 6 jours 92810808522090

186.10 €

1 6 jours 9.52810808522095

205.40 €

1 6 jours 10.53412908522105

220.90 €

1 Disponible 6 jours 113412908522110

227.90 €

1 6 jours 11.53412908522115

193.92 €

1 6 jours 1340121008522130

217.21 €

1 6 jours 1440121008522140

263.79 €

1 6 jours 1540161058522150

289.25 €

1 6 jours 1648161158522160

403.00 €

1 6 jours 1748161158522170

382.42 €

1 6 jours 1848161158522180

440.92 €

1 6 jours 1948201158522190

417.08 €

1 6 jours 2056201258522200

510.25 €

1 6 jours 2156201258522210

510.25 €

1 6 jours 2256201258522220

601.25 €

1 6 jours 2367251408522230

601.25 €

1 6 jours 2467251408522240

612.08 €

1 6 jours 2567251408522250

628.33 €

1 6 jours 2667251408522260

801.67 €

1 6 jours 2767251458522270

815.82 €

1 6 jours 2867251458522280

834.17 €

1 6 jours 2967321458522290

834.17 €

1 6 jours 3067321458522300

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique