2 cannelures, type long MG-EDL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EDL-3
MG-EDL-3.5
MG-EDL-4
MG-EDL-4.5
MG-EDL-5
MG-EDL-5.5
MG-EDL-6
MG-EDL-6.5
MG-EDL-7
MG-EDL-7.5
MG-EDL-8
MG-EDL-8.5
MG-EDL-9
MG-EDL-9.5
MG-EDL-10
MG-EDL-10.5
MG-EDL-11
MG-EDL-11.5
MG-EDL-12
MG-EDL-13
MG-EDL-14
MG-EDL-15
MG-EDL-16
MG-EDL-17
MG-EDL-18
MG-EDL-19
MG-EDL-20
MG-EDL-21
MG-EDL-22
MG-EDL-23
MG-EDL-24
MG-EDL-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No.

52.41 €

1 6 jours 312650Arête vive84106

55.07 €

1 6 jours 3.514650Arête vive84107

55.07 €

1 6 jours 417650Arête vive84108

67.06 €

1 6 jours 4.517650Arête vive84109

67.06 €

1 6 jours 520660Arête vive84110

73.30 €

1 6 jours 5.520660Arête vive84111

73.30 €

1 6 jours 620660Arête vive84112

85.21 €

1 6 jours 6.524870Arête vive84113

85.21 €

1 Disponible 6 jours 724870Arête vive84114

94.33 €

1 6 jours 7.524870Arête vive84115

94.33 €

1 6 jours 828870Arête vive84116

92.08 €

1 6 jours 8.5281080Arête vive84117

92.08 €

1 6 jours 9281080Arête vive84118

98.04 €

1 6 jours 9.5281080Arête vive84119

98.04 €

1 6 jours 10341080Arête vive84120

107.25 €

1 6 jours 10.5341290Arête vive84141

115.92 €

1 6 jours 11341290Arête vive84121

120.25 €

1 6 jours 11.5341290Arête vive84142

122.96 €

1 6 jours 12401290Arête vive84122

181.52 €

1 6 jours 134012100Avec engagement84123

204.69 €

1 6 jours 144012100Avec engagement84124

251.05 €

1 6 jours 154016105Avec engagement84125

275.94 €

1 6 jours 164816115Avec engagement84126

387.52 €

1 6 jours 174816115Avec engagement84127

366.06 €

1 6 jours 184816115Avec engagement84128

421.86 €

1 6 jours 194820115Avec engagement84129

397.82 €

1 6 jours 205620125Avec engagement84130

454.47 €

1 6 jours 215620125Avec engagement84131

484.51 €

1 6 jours 225620125Avec engagement84132

536.87 €

1 6 jours 236725140Avec engagement84133

570.34 €

1 6 jours 246725140Avec engagement84134

554.04 €

1 6 jours 256725140Avec engagement84135

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique