4 cannelures, type extra-long FX-MG-EXML (Numéros de référence)

4 cannelures, type extra-long FX-MG-EXML
  • Remise sur volume
General purpose type 4-flute ultra-long blade end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MG-EXML-3
FX-MG-EXML-4
FX-MG-EXML-5
FX-MG-EXML-6
FX-MG-EXML-8
FX-MG-EXML-10
FX-MG-EXML-12
FX-MG-EXML-13
FX-MG-EXML-14
FX-MG-EXML-15
FX-MG-EXML-16
FX-MG-EXML-17
FX-MG-EXML-18
FX-MG-EXML-19
FX-MG-EXML-20
FX-MG-EXML-22
FX-MG-EXML-24
FX-MG-EXML-25
FX-MG-EXML-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

110.30 €

1 Disponible 6 jours 3206608543330

124.60 €

1 Disponible 6 jours 4326708543340

144.60 €

1 6 jours 5406808543350

151.00 €

1 Disponible 6 jours 6406808543360

225.60 €

1 6 jours 86381108543380

285.90 €

1 6 jours 1075101258543400

413.10 €

1 6 jours 1290121508543420

343.42 €

1 6 jours 1395161608543430

359.67 €

1 6 jours 1495161608543440

428.46 €

1 6 jours 1595161608543450

437.67 €

1 6 jours 1695161608543460

579.58 €

1 6 jours 1795201808543470

579.58 €

1 6 jours 1895201808543480

628.33 €

1 6 jours 19100201808543490

628.33 €

1 6 jours 20100201808543500

799.16 €

1 6 jours 22106252008543520

832.49 €

1 6 jours 24106252008543540

832.49 €

1 6 jours 25106252008543550

1,337.92 €

1 6 jours 30112322258543600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique