2 cannelures, type hémisphérique DIA-EBD-SF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-EBD-SF-R5X10
DIA-EBD-SF-R6X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

256.21 €

1 6 jours 51032103003100

308.75 €

1 6 jours 61234123003120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Revêtement diamanté Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion NA

Assistance technique