Type sphérique FXS-EQD (Numéros de référence)

Type sphérique FXS-EQD
  • Remise sur volume
The spherical cutting edge prevents chattering even when processing vertical walls. Also allows undercut machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-EQD-R0.5
FXS-EQD-R1
FXS-EQD-R1.5
FXS-EQD-R2
FXS-EQD-R3
FXS-EQD-R4
FXS-EQD-R5
FXS-EQD-R6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

121.20 €

1 6 jours 0.50.760568544005

121.20 €

1 Disponible 6 jours 11.5601068544010

125.10 €

1 Disponible 6 jours 1.52.3701568544015

125.10 €

1 6 jours 23702068544020

153.60 €

1 Disponible 6 jours 34903068544030

200.40 €

1 Disponible 6 jours 45.41004088544040

243.90 €

1 Disponible 6 jours 56.711050108544050

191.75 €

1 6 jours 68.111060128544060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boule sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion NA

Assistance technique