4 cannelures, long cou, type à cordon hémisphérique pour graphite DG-LN-EBM (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG-LN-EBM-R1X10
DG-LN-EBM-R1X16
DG-LN-EBM-R1X20
DG-LN-EBM-R1.5X10
DG-LN-EBM-R1.5X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

107.25 €

1 6 jours 13501085548211.9

107.25 €

1 6 jours 13601685548221.9

107.25 €

1 6 jours 13602085548231.9

107.25 €

1 6 jours 1.54.5601085548312.9

107.25 €

1 6 jours 1.54.5602085548322.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material Aluminium / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 4
Coating DG Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.015~+0.015
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique