Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X30
Référence pièce
|
---|
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 3 | 80 | 6 | 30 | 2.42 | 0.5 | 3097225 | 0.41° | 0.5 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon Phoenix type crayon à haute vitesse d'avance PHX-PC-DFR, le numéro d'article est le suivant: PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Neck Section Taper Half Angle(°)
Tool No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PHX-PC-DFR-10XR2X1X100 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X120 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X140 |
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X35 |
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X40 |
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1.5X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 15 | 160 | 16 | 100 | 12.87 | 1 | 3098043 | 0.84° | 1 | ||
342.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 15 | 180 | 16 | 120 | 13.57 | 1 | 3098044 | 0.87° | 1 | ||
379.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 15 | 200 | 16 | 140 | 14.26 | 1 | 3098045 | 0.88° | 1 | ||
85.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 3 | 80 | 6 | 35 | 2.51 | 0.5 | 3097226 | 0.42° | 0.5 | |
86.70 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 3 | 80 | 6 | 40 | 2.6 | 0.5 | 3097227 | 0.43° | 0.5 | ||
86.70 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 3 | 80 | 6 | 40 | 3.89 | 1.5 | 3097251 | 1.37° | 1.5 |