Série de tarauds en spirale, revêtement TiN TIN-SFT (Numéros de référence)

Série de tarauds en spirale, revêtement TiN TIN-SFT
  • Remise sur volume
Machined with a tapped thread length of 2D or less, it is well suited for tapping low and medium carbon steel and stainless steel using a water-soluble cutting agent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-SFT-OH1-M1.4X0.3
TIN-SFT-OH1-M1.6X0.35
TIN-SFT-OH1-M1.7X0.35
TIN-SFT-OH1-M2X0.4
TIN-SFT-OH1-M2.3X0.4
TIN-SFT-OH1-M2.5X0.45
TIN-SFT-OH1-M2.6X0.45
TIN-SFT-OH1-M3.5X0.6
TIN-SFT-OH2-M3X0.5
TIN-SFT-OH2-M3.5X0.6
TIN-SFT-OH2-M4X0.7
TIN-SFT-OH2-M5X0.5
TIN-SFT-OH2-M5X0.8
TIN-SFT-OH2-M6X0.75
TIN-SFT-OH2-M6X1
TIN-SFT-OH2-M7X1
TIN-SFT-OH2-M8X1
TIN-SFT-OH2-M10X0.75
TIN-SFT-OH2-M10X1
TIN-SFT-OH2-M12X1
TIN-SFT-OH3-M8X1.25
TIN-SFT-OH3-M10X1.5
TIN-SFT-OH3-M10X1.25
TIN-SFT-OH3-M12X1.5
TIN-SFT-OH3-M12X1.25
TIN-SFT-OH3-M12X1.75
TIN-SFT-OH3-M14X1.5
TIN-SFT-OH3-M14X2
TIN-SFT-OH3-M16X1.5
TIN-SFT-OH3-M16X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

26.83 €

1 6 jours M1.40.334OH111.532910900

26.83 €

1 6 jours M1.60.3536OH113.5321010901

25.23 €

1 Disponible 6 jours M1.70.3536OH113.5321110902

22.67 €

1 Disponible 6 jours M20.440OH116322.810903

21.13 €

1 Disponible 6 jours M2.30.442OH116322.810905

20.16 €

1 Disponible 6 jours M2.50.4544OH116323.210907

18.72 €

1 Disponible 6 jours M2.60.4544OH116323.210909

17.82 €

1 Disponible 6 jours M3.50.648OH120434.210913

16.24 €

1 Disponible 6 jours M30.546OH219433.510911

17.82 €

1 Disponible 6 jours M3.50.648OH220434.210912

16.04 €

1 Disponible 6 jours M40.752OH221534.910914

20.36 €

1 Disponible 6 jours M50.560OH2245.535.610919

16.14 €

1 6 jours M50.860OH2245.535.610917

20.36 €

1 Disponible 6 jours M60.7562OH22963710921

16.54 €

1 6 jours M6162OH22963710920

20.73 €

1 Disponible 6 jours M7165OH2336.23710922

24.23 €

1 6 jours M8170OH2376.238.510924

32.14 €

1 Disponible 6 jours M100.7575OH2417310.510931

29.14 €

1 Disponible 6 jours M10175OH2417310.510930

35.15 €

1 Disponible 6 jours M12182OH2488.531210939

20.88 €

1 6 jours M81.2570OH3376.238.510923

24.83 €

1 6 jours M101.575OH3417310.510926

24.83 €

1 Disponible 6 jours M101.2575OH3417310.510929

31.84 €

1 Disponible 6 jours M121.582OH3488.531210935

31.84 €

1 Disponible 6 jours M121.2582OH3488.531210938

31.74 €

1 6 jours M121.7582OH3488.531210932

44.76 €

1 Disponible 6 jours M141.588OH34810.531410947

44.76 €

1 Disponible 6 jours M14288OH34810.531410945

57.18 €

1 Disponible 6 jours M161.595OH35212.531410953

57.51 €

1 6 jours M16295OH35212.531410951

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN

Assistance technique