Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-SUS-HT-1.5P-M3X0.5 |
EX-SUS-HT-5P-M3X0.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chamfer threads | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.5P | 22011 | |
9.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 5P | 22010 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud à main |
Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
L(mm) | 46 | Accuracy | OH2 | Length under neck(mm) | 19 |
Shank diameter(mm) | 4 | Number of Grooves | 3 | Thread Length(mm) | 11 |
Surface Treatment | Oxidizing | Protrusion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Chamfer threads
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles