Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.42 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | - | 16702 | ||
12.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | - | 16704 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | - | 16706 | |
9.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | - | 16708 | |
8.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | - | 16710 | |
8.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | Available | 16712 | |
8.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 16718 | |
8.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | - | 16722 | |
13.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | - | 16730 | |
8.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 16711 | |
8.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 48 | OH3 | 20 | 4 | 3 | 13 | Available | 16713 | |
8.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 16715 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 16719 | |
9.35 € | 1 | Disponible | 15 jours | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | - | 16723 | |
11.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | - | 16728 | |
16.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 16738 | |
14.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 16734 | |
13.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 16736 | |
23.53 € | 1 | 6 jours | M12 | 1 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 16747 | ||
19.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 16742 | |
26.13 € | 1 | 6 jours | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 16751 | ||
34.44 € | 1 | 6 jours | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 16757 | ||
12.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | - | 16729 | |
15.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 16735 | |
15.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 16737 | |
21.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 16743 | |
19.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 16745 | |
18.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 16739 | |
26.13 € | 1 | 6 jours | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 16749 | ||
34.44 € | 1 | 6 jours | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 16755 | ||
46.56 € | 1 | 6 jours | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 3 | 37 | - | 16763 | ||
46.56 € | 1 | 6 jours | M18 | 2.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 3 | 37 | - | 16761 | ||
59.78 € | 1 | 6 jours | M20 | 1.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 3 | 37 | - | 16769 | ||
59.78 € | 1 | 6 jours | M20 | 2.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 3 | 37 | - | 16767 | ||
76.90 € | 1 | 6 jours | M22 | 1.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | Available | 16775 | ||
76.90 € | 1 | 6 jours | M22 | 2.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | Available | 16773 | ||
85.04 € | 1 | 6 jours | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | Available | 16781 | ||
85.04 € | 1 | 6 jours | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | Available | 16779 | ||
120.79 € | 1 | 6 jours | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 3 | 45 | Available | 16785 | ||
21.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 16746 | |
20.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 16740 | |
152.75 € | 1 | 6 jours | M30 | 3.5 | 135 | OH5 | 74 | 23 | 3 | 48 | Available | 16791 | ||
176.04 € | 1 | 6 jours | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 3 | 51 | Available | 16851 | ||
205.83 € | 1 | 6 jours | M36 | 4 | 155 | OH5 | 82 | 28 | 4 | 57 | Available | 16855 | ||
287.62 € | 1 | 6 jours | M42 | 4.5 | 175 | OH5 | 93 | 32 | 4 | 60 | - | 16859 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Surface Treatment | Oxidizing |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles