Taraud sans rainure série UM, nouveau taraud à bout hémisphérique UM-NRT (Numéros de référence)

Taraud sans rainure série UM, nouveau taraud à bout hémisphérique UM-NRT
  • Remise sur volume
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UM-NRT-S0.5X0.125
UM-NRT-S0.6X0.15
UM-NRT-S0.7X0.175
UM-NRT-S0.8X0.2-3
UM-NRT-S0.8X0.2-5
UM-NRT-S0.8X0.15
UM-NRT-S0.9X0.225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

43.06 €

1 Disponible 6 jours S0.50.12528317965

38.59 €

1 Disponible 6 jours S0.60.152.58317971

34.94 €

1 Disponible 6 jours S0.70.1752.58317977

31.64 €

1 Disponible 6 jours S0.8.0238317983

31.64 €

1 Disponible 6 jours S0.80.258317989

31.64 €

1 Disponible 6 jours S0.80.1558317992

31.64 €

1 Disponible 6 jours S0.90.22538317995

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Miniature Chamfer threads 2P Tool Material Type Acier rapide à poudre
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type CrN L(mm) 30
Accuracy RH2 Shank diameter(mm) 3

Assistance technique