Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | (l2) Longueur de tige (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00010 | 0.2 | 15 | 27.3 | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00020 | 0.4 | 15 | 27.2 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00030 | 0.6 | 15 | 27.3 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00040 | 0.8 | 15 | 27.4 | |
37.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00050 | 1 | 15 | 32.5 | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00060 | 1.2 | 15 | 32.5 | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00075 | 1.5 | 15 | 32.6 | |
42.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00100 | 2 | 15 | 30.1 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00150 | 3 | 15 | 31.8 | |
53.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 4 | 40 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00200 | 4 | 15 | 27.6 | |
54.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00250 | 5 | 15 | 39.8 | |
67.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00300 | 6 | - | 34.9 | |
96.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 60 | 8 | 0.01~-0.01 | 08-00504-00400 | 8 | - | 41.1 | |
124.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 60 | 10 | 0.01~-0.01 | 08-00504-00500 | 10 | - | 36.6 | |
158.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 12 | 60 | 12 | 0.01~-0.01 | 08-00504-00600 | 12 | - | 33.6 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles