DCES, à revêtement DIA, pour traitement du graphite, 2 cannelures, type carré (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCES2002-0060
DCES2005-0150
DCES2010-0300
DCES2015-0450
DCES2020-0600
DCES2030-0900
DCES2040-1200
DCES2060-1800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

146.27 €

1 7 jours 0.20.644516°

125.02 €

1 7 jours 0.51.544516°

125.02 €

1 10 jours 1344516°

125.02 €

1 7 jours 1.54.544516°

125.02 €

1 8 jours 2644516°

146.27 €

1 7 jours 3964516°

156.04 €

1 7 jours 41265016°

166.24 €

1 7 jours 618660-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Revêtement diamanté Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique