Fraise à rayon à long cou CPRS25NSP, deux cannelures, pour traitement de l'aluminium / de la résine, torsion à 25° (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPRS25NSP2020-010-06
CPRS25NSP2030-010-08
CPRS25NSP2040-010-12
CPRS25NSP2050-010-14
CPRS25NSP2060-010
CPRS25NSP2060-010-18
CPRS25NSP2080-010
CPRS25NSP2080-010-22
CPRS25NSP2100-010-28
CPRS25NSP2120-010-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

45.16 €

1 9 jours 2338361.9216°

45.16 €

1 9 jours 3438382.93-

54.17 €

1 9 jours 45504123.83-

86.66 €

1 9 jours 58506144.8316°

68.63 €

1 9 jours 61350618--

78.84 €

1 9 jours 68656-5.73-

98.75 €

1 9 jours 813508---

108.37 €

1 9 jours 810808227.82-

98.62 €

1 9 jours 10148010289.82-

124.07 €

1 9 jours 121690123511.82-

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 0.1 work material High hardness steel –HRC65 / Aluminium / Résine Number of flutes(sheet) 2
Type Rayon à col long Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) 25° twist

Assistance technique