Fraise hémisphérique extra-longue tige avec revêtement MUGEN MSBXL230 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSBXL230-R0.5
MSBXL230-R1
MSBXL230-R1.5
MSBXL230-R2
MSBXL230-R2.5
MSBXL230-R3
MSBXL230-R4
MSBXL230-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.52.5100308-00511-000501

147.01 €

1 Disponible 6 jours 15100308-00511-001002

148.93 €

1 Disponible 6 jours 1.57.5120308-00511-001503

128.70 €

1 Disponible 10 jours 210150408-00511-002004

202.00 €

1 Disponible 6 jours 2.512.5180608-00511-002505

202.00 €

1 Disponible 6 jours 315180608-00511-003006

365.93 €

1 Disponible 6 jours 420200808-00511-004008

513.20 €

1 Disponible 6 jours 5252501008-00511-0050010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0.02~-0.02 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Avec/sans torsion Available

Assistance technique