Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 4.3 | 9109043 | 4 | 1.3 | 40 | |
25.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 5.3 | 9109053 | 4 | 1.5 | 40 | |
32.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 6.3 | 9106063 | 5 | 1.5 | 47 | |
26.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 6.3 | 9109063 | 5 | 1.5 | 45 | |
35.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 6.3 | 9112063 | 5 | 1.5 | 44 | |
30.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 7.3 | 9109073 | 6 | 1.8 | 50 | |
38.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 8.3 | 9106083 | 6 | 2 | 52 | |
41.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 8.3 | 9112083 | 6 | 2 | 48 | |
35.03 € | 1 | Disponible | 15 jours | 90 | 9.4 | 9109094 | 6 | 2.2 | 50 | |
43.84 € | 1 | Disponible | 15 jours | 60 | 10.4 | 9106104 | 6 | 2.5 | 53 | |
35.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 10.4 | 9109104 | 6 | 2.5 | 50 | |
36.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 11.5 | 9109115 | 8 | 2.5 | 56 | |
46.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 12.4 | 9106124 | 8 | 3 | 60 | |
37.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 12.4 | 9109124 | 8 | 2.8 | 56 | |
43.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 13.4 | 9109134 | 8 | 2.8 | 56 | |
43.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 14.4 | 9109144 | 8 | 2.9 | 56 | |
43.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 15 | 9109150 | 10 | 3.2 | 60 | |
54.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 16.5 | 9106165 | 10 | 4 | 65 | |
44.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 16.5 | 9109165 | 10 | 3.2 | 60 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 16.5 | 9112165 | 10 | 2.8 | 57 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 19 | 9109190 | 10 | 3.5 | 63 | |
75.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 20.5 | 9106205 | 10 | 4 | 69 | |
62.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 20.5 | 9109205 | 10 | 3.5 | 63 | |
83.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 20.5 | 9112205 | 10 | 3.5 | 59 | |
70.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 23 | 9109230 | 10 | 3.8 | 67 | |
96.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 25 | 9106250 | 10 | 5 | 75 | |
74.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 25 | 9109250 | 10 | 3.8 | 67 | |
106.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 25 | 9112250 | 10 | 3.8 | 62 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 26 | 9109260 | 10 | 3.8 | 67 | |
97.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 28 | 9109280 | 12 | 4 | 71 | |
105.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 30 | 9109300 | 12 | 4.2 | 71 | |
112.74 € | 1 | Disponible | 15 jours | 90 | 31 | 9109310 | 12 | 4.2 | 71 | |
125.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 34 | 9109340 | 16 | 4.5 | 107 | |
161.22 € | 1 | Disponible | 15 jours | 90 | 37 | 9109370 | 16 | 4.5 | 111 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Disponible | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | Autre | Coating Details | Composite Multilayer Coating |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles