Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SI-WH-RESF25
Référence pièce
|
---|
SI-WH-RESF25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter D1 | Shape | Tolerance | Corner chamfer width C* (mm) | Neck base diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.83 € | 1 | 6 jours | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 70 | 8409825 | 24 | 3 | ±0.105 | 0.8 | 24 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Base Blade Y/N | Disponible |
shank | Droit | Coating Details | WXL coated |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise CPM (fraise d'ébauche, type à pas fin, type silencieux) SI-WH-RESF, le numéro d'article est le suivant: SI-WH-RESF25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SI-WH-RESF25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Neck diameter D1
Shape
Tolerance
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SI-WH-RESF12 |
SI-WH-RESF16 |
SI-WH-RESF20 |
SI-WH-RESF30 |
SI-WH-RESF6 |
SI-WH-RESF8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter D1 | Shape | Tolerance | Corner chamfer width C* (mm) | Neck base diameter d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | 8409812 | - | 1 | ±0.09 | 0.6 | - | |
86.67 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 50 | 8409816 | 15 | 3 | ±0.09 | 0.6 | 15 | ||
100.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 60 | 8409820 | 19 | 3 | ±0.105 | 0.6 | 19 | |
210.34 € | 1 | 6 jours | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | - | 8409830 | - | 4 | ±0.105 | 0.8 | - | ||
50.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 4 | 6 | 80 | - | 8409806 | - | 1 | ±0.06 | 0.5 | - | |
55.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 4 | 10 | 85 | - | 8409808 | - | 2 | ±0.075 | 0.5 | - |