Fraise conique à tige droite, HSS, revêtement TiAIN 90° (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6277-6.3AL

Référence pièce
6277-6.3AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.76 €

19.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 6.3
work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre / Résine Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M3.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 5 Tip diameter(d) 1.5 Overall Length(l) 45
Chamfering bore diameter range 1.5~6.3 Shank diameter tolerance h9

Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique à tige droite, HSS, revêtement TiAIN 90°, le numéro d'article est le suivant: 6277-6.3AL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6277-6.3AL.

Assistance technique