• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise conique 2 cannelures (lames courtes) (Numéros de référence)

Fraise conique 2 cannelures (lames courtes)
An end mill used for machining mold draft angles. Adopts a uniform torsion blade to achieve consistent sharpness and high machining precision. The blade length is constant and workability is improved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
2TE-S-15-10
2TE-S-15-12
2TE-S-15-16
2TE-S-15-20
2TE-S-20-10
2TE-S-20-12
2TE-S-20-16
2TE-S-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Largest End Diameter (D1)
(mm)

586.64 €

1 6 jours 1015°36.79

764.83 €

1 6 jours 1215°38.79

884.18 €

1 6 jours 1615°42.79

1,073.74 €

1 6 jours 2015°46.79

1,166.43 €

1 6 jours 1020°46.4

1,382.17 €

1 6 jours 1220°48.4

1,429.95 €

1 6 jours 1620°52.4

1,573.70 €

1 6 jours 2020°56.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique work material Fonte / Aluminium / Résine Blade length (l)(mm) 50
Shank diameter (d)(mm) 32 Number of flutes(sheet) 2 Torsional Angle Torsion faible (15˚ à 25˚)
Overall Length (L)(mm) 140 Coating Non revêtu Tip diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Angle Tolerance(Minute) ±5' Center Hole None

Assistance technique