Outil de centrage en carbure, type court (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCTS12-90-16
CCTS12-90-20
CCTS12-90-25
CCTS12-118-16
CCTS12-118-20
CCTS12-118-25
CCTS16-90-16
CCTS16-90-20
CCTS16-90-25
CCTS16-118-16
CCTS16-118-20
CCTS16-118-25
CCTS19-90-16
CCTS19-90-20
CCTS19-90-25
CCTS19-118-16
CCTS19-118-20
CCTS19-118-25
CCTS25-90-16
CCTS25-90-20
CCTS25-90-25
CCTS25-118-16
CCTS25-118-20
CCTS25-118-25
CCTS30-90-20
CCTS30-90-25
CCTS30-90-32
CCTS30-118-20
CCTS30-118-25
CCTS30-118-32
CCTS35-90-25
CCTS35-90-32
CCTS35-90-42
CCTS35-118-25
CCTS35-118-32
CCTS35-118-42
CCTS40-90-25
CCTS40-90-32
CCTS40-90-42
CCTS40-118-25
CCTS40-118-32
CCTS40-118-42
CCTS45-90-25
CCTS45-90-32
CCTS45-90-42
CCTS45-118-25
CCTS45-118-32
CCTS45-118-42
CCTS50-90-25
CCTS50-90-32
CCTS50-90-42
CCTS50-118-25
CCTS50-118-32
CCTS50-118-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)

175.81 €

1 6 jours 90121620

176.83 €

1 6 jours 90122020

178.43 €

1 6 jours 90122520

175.81 €

1 6 jours 118121620

176.83 €

1 6 jours 118122020

178.43 €

1 6 jours 118122520

215.30 €

1 6 jours 90161630

216.25 €

1 6 jours 90162030

217.75 €

1 6 jours 90162530

215.30 €

1 6 jours 118161630

216.25 €

1 6 jours 118162030

217.75 €

1 6 jours 118162530

401.78 €

1 6 jours 90191630

256.36 €

1 6 jours 90192030

257.85 €

1 6 jours 90192530

255.40 €

1 6 jours 118191630

256.36 €

1 6 jours 118192030

257.85 €

1 6 jours 118192530

313.29 €

1 6 jours 90251630

314.25 €

1 6 jours 90252030

315.74 €

1 6 jours 90252530

313.29 €

1 6 jours 118251630

314.25 €

1 6 jours 118252030

315.74 €

1 6 jours 118252530

374.91 €

1 6 jours 90302035

376.34 €

1 6 jours 90302535

378.91 €

1 6 jours 90303235

374.91 €

1 6 jours 118302035

376.34 €

1 6 jours 118302535

378.91 €

1 6 jours 118303235

570.60 €

1 6 jours 90352540

573.08 €

1 6 jours 90353240

577.67 €

1 6 jours 90354240

570.60 €

1 6 jours 118352540

573.08 €

1 6 jours 118353240

577.67 €

1 6 jours 118354240

759.83 €

1 6 jours 90402540

762.31 €

1 6 jours 90403240

766.89 €

1 6 jours 90404240

759.83 €

1 6 jours 118402540

762.31 €

1 6 jours 118403240

766.89 €

1 6 jours 118404240

1,009.63 €

1 6 jours 90452540

1,012.11 €

1 6 jours 90453240

1,016.70 €

1 6 jours 90454240

1,009.63 €

1 6 jours 118452540

1,012.11 €

1 6 jours 118453240

1,016.70 €

1 6 jours 118454240

1,305.21 €

1 6 jours 90502545

1,307.59 €

1 6 jours 90503245

1,312.02 €

1 6 jours 90504245

1,305.21 €

1 6 jours 118502545

1,307.59 €

1 6 jours 118503245

1,312.02 €

1 6 jours 118504245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure
blade shape Right blade straight Shank tolerance h7 Overall Length(mm) 180
Number of flutes 2 Body(mm) 70 Shank length(mm) 110
Blade diameter tolerance h8 Angle Tolerance -30′~0

Assistance technique