Pour logement de clavette, 2 cannelures EKD (OL2) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EKD-OL2-3
EKD-OL2-4
EKD-OL2-5
EKD-OL2-6
EKD-OL2-7
EKD-OL2-8
EKD-OL2-9
EKD-OL2-10
EKD-OL2-11
EKD-OL2-12
EKD-OL2-13
EKD-OL2-14
EKD-OL2-15
EKD-OL2-16
EKD-OL2-18
EKD-OL2-20
EKD-OL2-22
EKD-OL2-24
EKD-OL2-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

16.62 €

1 Disponible 6 jours 3565081466

16.62 €

1 Disponible 6 jours 4686081468

16.62 €

1 Disponible 6 jours 5886081470

16.62 €

1 6 jours 61086081472

18.22 €

1 Disponible 6 jours 710106081474

18.22 €

1 Disponible 6 jours 812106081476

20.83 €

1 Disponible 6 jours 912106581478

20.83 €

1 Disponible 6 jours 1015106581480

26.13 €

1 Disponible 6 jours 1115127081481

26.13 €

1 Disponible 6 jours 1215127081482

32.34 €

1 Disponible 6 jours 1315127581483

32.34 €

1 Disponible 6 jours 1415167581484

35.55 €

1 Disponible 6 jours 1515167581485

38.25 €

1 Disponible 6 jours 1618168081486

45.36 €

1 Disponible 6 jours 1818168081488

54.17 €

1 Disponible 6 jours 2020208581490

66.69 €

1 Disponible 6 jours 2225209081492

76.90 €

1 Disponible 6 jours 2425259581494

76.90 €

1 Disponible 6 jours 2525259581495

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit Tolerance ー0.02~ー0.04

Assistance technique