Lame de scie pneumatique pour aluminium et plastique【5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AB-8514

Référence pièce
AB-8514
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.06 €

5 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Teeth 14 Blade tip material Bi-métal HSS Application Résine
Overall Length(mm) 85 Effective length of blade(mm) 85 Thickness(mm) 0.6
Largeur(mm) 12.5 Épaisseur de plaque applicable(mm) Aluminium 0,5-5, et jusqu'à plastique 50 Forme de la tige Montage pour tous les types possible
Nombre contenu dans un paquet(Book) 5 Code JAN 4985572005423

Vous vous trouvez sur la page de Lame de scie pneumatique pour aluminium et plastique, le numéro d'article est le suivant: AB-8514.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AB-8514.

Assistance technique