Magnetic Spray Can Holder (Numéros de référence)

Magnetic Spray Can Holder
  • Remise sur volume
[Features]
· Canned products up to 70 mm in diameter can be stored.
· The magnet is rubber coated to avoid damaging workpieces.
· A rubber cover is attached to prevent scratches and slippage of the bottom surface to which it is applied. (TSH-400 Only)
[Applications]
· For storing and arranging cans.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSH-215
TSH-310
TSH-400
TSHJ-215
TSHJ-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Storable quantity
(pc.)
Trusco Code Mass
(g)

62.82 €

1 Disponible 6 jours 130215100For spray cans2415-3065700

70.23 €

1 Disponible 7 jours 130300100For spray cans3415-3073850

93.51 €

1 Disponible 6 jours 17340093For spray cans4300-63011490

74.18 €

1 Disponible 6 jours 180215100For jumbo spray cans2415-3081850

82.68 €

1 Disponible 6 jours 180300100For jumbo spray cans3415-30901200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Porte-outils aimanté Maximum Load Capacity(kg) 2.5 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N N/A Application For storing and arranging cans. Main Body Material Steel

Assistance technique